Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5208SCLLD/2AS - NTN

5208SCLLD/2AS

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, tenuta strisciante su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico39,4 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,63 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico36,5 kN
C0 - Capacità carico statico29 kN
Cu - Carico limite a fatica1,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio7100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI47 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined