Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5208ZZG15 - SNR

5208ZZG15

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,2 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno53 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno71,3 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico40,9 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,57 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico46,1 kN
C0 - Capacità carico statico36,3 kN
Cu - Carico limite a fatica2,22 kN
f0 - Coefficiente14.2
N ref - Velocità termica di riferimento7100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,65 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,35 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,629 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,315 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,406 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI46,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI53 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined