Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 50 mm |
D - Diametro Esterno | 90 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 30,2 mm |
a - Posizione punto di Applicazione Carico | 45,9 mm |
α - Angolo di contatto | 25 ° |
a min - posizione minima scanalatura | 3,07 mm |
a max - posizione massima scanalatura | 3,28 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
rNs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore | 86,79 mm |
b min - Larghezza minima scanalatura | 2,7 mm |
b max k- Larghezza massima scanalatura | 3 mm |
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore | 0,6 mm |
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato | 96,5 mm |
f - Spessore anello di arresto | 2,41 mm |
Riferimento anello di arresto | R90 |
Classe di gioco radiale | CN |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 0,704 kg |
PRESTAZIONI | C - Capacità carico dinamico | 53 kN |
C0 - Capacità carico statico | 43,5 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 2,7 kN |
Nlim - Velocità limite lub olio | 6000 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 4800 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | da min - Diametro minimo spalla AI | 57 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 83 mm |
Ca min - Posizione minima segmento | 5,43 mm |
Ca max - Posizione massima segmento | 5,74 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento | 0,6 mm |
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello | 97,9 mm |