Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 90 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 30,2 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 62 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 80,6 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 45,5 mm α - Angolo di contatto 25 ° rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,76 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 48,5 kN C0 - Capacità carico statico 42,2 kN Cu - Carico limite a fatica 2,55 kN f0 - Coefficiente 14.9 N ref - Velocità termica di riferimento 5900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,191 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,809 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,453 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,727 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,419 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 56,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 62 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 83,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm