Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5212NRZZG15 - SNR

5212NRZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36,5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno75,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno98,6 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico55,1 mm
α - Angolo di contatto25 °
a min - posizione minima scanalatura3,07 mm
a max - posizione massima scanalatura3,28 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore106,81 mm
b min - Larghezza minima scanalatura2,7 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato116,6 mm
f - Spessore anello di arresto2,41 mm
Riferimento anello di arrestoR 110
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,18 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico67 kN
C0 - Capacità carico statico59,7 kN
Cu - Carico limite a fatica3,55 kN
f0 - Coefficiente14.5
N ref - Velocità termica di riferimento5200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,196 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,804 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,49 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,745 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,42 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI68 mm
da max - Diametro massimo spalla AI75,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE102 mm
Ca min - Posizione minima segmento5,43 mm
Ca max - Posizione massima segmento5,74 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,6 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello118 mm
undefined