Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5212S - NTN

5212S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico56,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,33 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico69 kN
C0 - Capacità carico statico62 kN
Cu - Carico limite a fatica3,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio5000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI69 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm