Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5302SC3 - NTN

5302SC3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno42 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico22 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,123 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico17,6 kN
C0 - Capacità carico statico10,2 kN
Cu - Carico limite a fatica0,62 kN
N lim - Velocità limite lub olio15000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI21 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE36 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm