Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5307SCZZ/2AS - NTN

5307SCZZ/2AS

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, deflettore su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno34,9 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno0 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico41,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,76 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico44 kN
C0 - Capacità carico statico33,5 kN
Cu - Carico limite a fatica2 kN
N lim - Velocità limite lub olio7500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI44 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE71 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined