Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5308S - NTN

5308S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico45,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,992 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico56,5 kN
C0 - Capacità carico statico41 kN
Cu - Carico limite a fatica2,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio6700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI49 mm
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE81 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm