Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5309ZZG15 - SNR

5309ZZG15

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno39,7 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno62 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno86,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico50,1 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,42 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico65,8 kN
C0 - Capacità carico statico51 kN
Cu - Carico limite a fatica3,15 kN
f0 - Coefficiente13.9
N ref - Velocità termica di riferimento5500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,197 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,803 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,335 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,168 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,4 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI53 mm
da max - Diametro massimo spalla AI62 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined