Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 44,4 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 68 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 96,1 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 55 mm α - Angolo di contatto 25 ° rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 1,93 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 78,4 kN C0 - Capacità carico statico 61,6 kN Cu - Carico limite a fatica 3,8 kN f0 - Coefficiente 13.9 N lim - Velocità meccanica limite 4200 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,196 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,804 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,324 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,162 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,399 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 59 mm da max - Diametro massimo spalla AI 68 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 101 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm