• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5310SC3 - NTN

5310SC3

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno44,4 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico55,6 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso1,782 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico81,5 kN
C0 - Capacità carico statico61,5 kN
Cu - Carico limite a fatica3,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio5600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI60 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE100 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm