Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 54 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 81,25 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 113,9 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 67,3 mm α - Angolo di contatto 25 ° rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 2,7 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 121 kN C0 - Capacità carico statico 97,9 kN Cu - Carico limite a fatica 6,1 kN f0 - Coefficiente 13.7 N ref - Velocità termica di riferimento 4700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 4000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,152 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,848 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,082 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,041 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,394 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 71 mm da max - Diametro massimo spalla AI 81,25 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 119 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm