Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5313NRZZG15 - SNR

5313NRZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno58,7 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno88,25 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno122,7 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico73,3 mm
α - Angolo di contatto25 °
a min - posizione minima scanalatura4,65 mm
a max - posizione massima scanalatura4,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore135,23 mm
b min - Larghezza minima scanalatura3,1 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3,4 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato149,7 mm
f - Spessore anello di arresto2,77 mm
Riferimento anello di arrestoR 140
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso3,39 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico145 kN
C0 - Capacità carico statico118 kN
Cu - Carico limite a fatica7,3 kN
f0 - Coefficiente13.6
N ref - Velocità termica di riferimento4500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,138 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,862 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,009 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,005 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,392 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI76 mm
da max - Diametro massimo spalla AI88,25 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE129 mm
Ca min - Posizione minima segmento7,37 mm
Ca max - Posizione massima segmento7,72 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento1 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello151,8 mm
undefined