• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

5318S - NTN

5318S

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno190 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno73 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico98,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso8,467 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico203 kN
C0 - Capacità carico statico186 kN
Cu - Carico limite a fatica11,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio3000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI104 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE176 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm