Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in poliammide, deflettori sui due lati, per applicazioni ad alta velocità
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 12 mm |
D - Diametro Esterno | 28 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 8 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 17,2 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 25,5 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
Classe di gioco radiale | C3 |
Peso | 0,021 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 5,4 kN |
C0 - Capacità carico statico | 2,37 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 0,11 kN |
f0 - Coefficiente | 13.1 |
Nlim - Velocità meccanica limite | 40000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -50 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 3,047 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 4,953 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,381 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 3,961 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 14 mm |
da max - Diametro massimo spalla AI | 17,2 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 26 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,3 mm |