Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 15 mm D - Diametro Esterno 32 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 9 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 20,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 28,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,03 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 5,9 kN C0 - Capacità carico statico 2,85 kN Cu - Carico limite a fatica 0,13 kN f0 - Coefficiente 13.9 N lim - Velocità meccanica limite 21000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -30 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,588 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,412 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,731 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,366 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,399 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 17 mm da max - Diametro massimo spalla AI 20,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 30 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm
Industry Calcul Factors