Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 15 mm D - Diametro Esterno 32 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,03 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 6,2 kN C0 - Capacità carico statico 2,84 kN Cu - Carico limite a fatica 0,199 kN f0 - Coefficiente 13.9 N lim - Velocità limite lub olio 15000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 22000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 60 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 17 mm da max - Diametro massimo spalla AI 19 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 30 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,3 mm
Industry Calcul Factors