• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6004F600 - SNR

6004F600

Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per applicazioni fino a 350°C

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno42 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno27,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno37,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radiale> C5
Peso0,07 kg
undefined
PRESTAZIONI
C0 - Capacità carico statico5 kN
f0 - Coefficiente13.8
N lim - Velocità meccanica limite140 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,578 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,422 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,677 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,398 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI24 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE38 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined