Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura per anello di arresto su diametro esterno, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 42 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 12 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 27,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 37,6 mm a min - posizione minima scanalatura 1,9 mm a max - posizione massima scanalatura 2,06 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 39,75 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,35 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 1,65 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,4 mm Classe di gioco radiale C4 Peso 0,068 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 9,9 kN C0 - Capacità carico statico 5 kN Cu - Carico limite a fatica 0,23 kN f0 - Coefficiente 13.8 N lim - Velocità meccanica limite 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,578 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,422 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,677 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,398 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 24 mm da max - Diametro massimo spalla AI 27,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 38 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 0 mm
Industry Calcul Factors