Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 40 mm |
D - Diametro Esterno | 68 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 15 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 46,7 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 61,4 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Peso | 0,192 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 17,7 kN |
C0 - Capacità carico statico | 11,5 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 0,52 kN |
f0 - Coefficiente | 15.2 |
Nlim - Velocità meccanica limite | 6200 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -30 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 5,118 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 6,882 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,427 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 6,656 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 45 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 63 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |