Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 68 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 46,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 61,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,189 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 17,7 kN C0 - Capacità carico statico 11,5 kN Cu - Carico limite a fatica 0,52 kN f0 - Coefficiente 15.2 N ref - Velocità termica di riferimento 11000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 13000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,118 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 6,882 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,656 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,328 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,427 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 45 mm da max - Diametro massimo spalla AI 46,7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 63 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors