Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6009HVZZ - SNR

6009HVZZ

Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in poliammide, deflettori sui due lati, per applicazioni ad alta velocità

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno75 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno54,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno68,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,243 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico22,1 kN
C0 - Capacità carico statico15,1 kN
Cu - Carico limite a fatica0,69 kN
f0 - Coefficiente15.3
N lim - Velocità meccanica limite15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-50 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,554 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,446 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,727 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,364 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,427 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI50 mm
da max - Diametro massimo spalla AI54,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE70 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image