Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 16 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 58,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 74,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,251 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 23 kN C0 - Capacità carico statico 16,7 kN Cu - Carico limite a fatica 0,76 kN f0 - Coefficiente 15.6 N lim - Velocità meccanica limite 4900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,074 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,926 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,427 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,714 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 55 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 75 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors