Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura per anello di arresto su diametro esterno, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 16 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 59,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 74,4 mm a min - posizione minima scanalatura 2,29 mm a max - posizione massima scanalatura 2,49 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 76,81 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,9 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 2,2 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,267 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 23 kN C0 - Capacità carico statico 16,6 kN Cu - Carico limite a fatica 0,75 kN f0 - Coefficiente 15.6 N ref - Velocità termica di riferimento 8900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 14000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,067 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,933 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,369 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,685 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 55 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 75 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 0 mm
Industry Calcul Factors