• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6012ZZC3 - SNR

6012ZZC3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno95 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno70,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno87,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,413 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico31 kN
C0 - Capacità carico statico23,2 kN
Cu - Carico limite a fatica1,05 kN
f0 - Coefficiente15.6
N ref - Velocità termica di riferimento7700 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,068 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,932 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,377 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,689 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI66,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI70,6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE88,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image