Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6013Z - NTN

6013Z

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettore su un lato

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,421 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico34 kN
C0 - Capacità carico statico25,2 kN
Cu - Carico limite a fatica1,83 kN
f0 - Coefficiente15.8
N lim - Velocità limite lub olio7700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI71,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE93,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image