Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 80 mm D - Diametro Esterno 125 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 22 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 89,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 115,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,87 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 50,2 kN C0 - Capacità carico statico 39,8 kN Cu - Carico limite a fatica 1,79 kN f0 - Coefficiente 15.6 N ref - Velocità termica di riferimento 6100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 7000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,078 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,922 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,464 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,732 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 86,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 89,3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 118,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors