Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 85 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 22 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 95,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 119,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,9 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 52,2 kN C0 - Capacità carico statico 43,1 kN Cu - Carico limite a fatica 1,89 kN f0 - Coefficiente 15.8 N lim - Velocità meccanica limite 3000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,559 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,441 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,841 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,921 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,437 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 91,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 93,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 123,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors