Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 85 mm D - Diametro Esterno 130 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 22 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 95,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 119,8 mm a min - posizione minima scanalatura 2,67 mm a max - posizione massima scanalatura 2,87 mm Ca min - Posizione minima segmento 5,39 mm Ca max - Posizione massima segmento 5,69 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 125,22 mm b min - Larghezza minima scanalatura 3,1 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 3,4 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 139,7 mm f - Spessore anello di arresto 2,77 mm Riferimento anello di arresto R130 Classe di gioco radiale C3 Peso 0,9 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 52,2 kN C0 - Capacità carico statico 43,1 kN Cu - Carico limite a fatica 1,89 kN f0 - Coefficiente 15.8 N ref - Velocità termica di riferimento 5800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 6700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,559 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,441 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,841 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,921 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,437 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 91,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 95,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 123,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 141,5 mm
Industry Calcul Factors