Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 100 mm D - Diametro Esterno 150 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 24 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 110,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 139,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,26 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 63,4 kN C0 - Capacità carico statico 54,2 kN Cu - Carico limite a fatica 2,2 kN f0 - Coefficiente 15.9 N ref - Velocità termica di riferimento 5100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 7100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,595 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,405 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,168 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,084 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,44 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 108 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 142 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors