Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
100 mm
D - Diametro Esterno
150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
24 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
110,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
139,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
Classe di gioco radiale
CN
Materiale anelli
Acier 100Cr6
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
59,4 kN
C0 - Capacità carico statico
54,2 kN
Cu - Carico limite a fatica
2,2 kN
f0 - Coefficiente
15.9
N lim - Velocità limite lub grasso
2700 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
6,595 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
8,405 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
8,168 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,44 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
108 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
110,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
142 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento