Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
105 mm
D - Diametro Esterno
160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
26 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
118,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
149,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
Classe di gioco radiale
CN
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
71,7 kN
C0 - Capacità carico statico
65,9 kN
Cu - Carico limite a fatica
2,6 kN
f0 - Coefficiente
15.8
N lim - Velocità limite lub olio
4600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso
3700 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento
5000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
6600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
6,571 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
8,43 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
7,945 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,438 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
114 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
151 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento