Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 140 mm D - Diametro Esterno 210 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 33 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 156,6 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 193,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Peso 3,5 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 116 kN C0 - Capacità carico statico 109 kN Cu - Carico limite a fatica 3,75 kN f0 - Coefficiente 16 N ref - Velocità termica di riferimento 4100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,057 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,943 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,362 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,181 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,441 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 149 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 201 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors