Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 7 mm D - Diametro Esterno 19 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,008 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 2,48 kN C0 - Capacità carico statico 0,91 kN Cu - Carico limite a fatica 0,06 kN f0 - Coefficiente 12.9 N lim - Velocità limite lub grasso 34000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -25 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 9 mm da max - Diametro massimo spalla AI 10,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 17 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm
Industry Calcul Factors