Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6080C3 - NTN

6080C3

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno400 mm
D - Diametro Esterno600 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno90 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso87,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico565 kN
C0 - Capacità carico statico825 kN
Cu - Carico limite a fatica26,9 kN
f0 - Coefficiente15.7
N lim - Velocità limite lub olio1100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso930 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI420 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE580 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image