Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 10 mm |
| D - Diametro Esterno | 30 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 9 mm |
| a min - posizione minima scanalatura | 1,9 mm |
| a max - posizione massima scanalatura | 2,06 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| rNs - Raggio minimo del Raccordo | 0,5 mm |
| D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore | 28,17 mm |
| b min - Larghezza minima scanalatura | 1,35 mm |
| b max k- Larghezza massima scanalatura | 1,65 mm |
| r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore | 0,4 mm |
| D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato | 34,7 mm |
| f - Spessore anello di arresto | 1,12 mm |
| Riferimento anello di arresto | R30 |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Peso | 0,032 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 5,65 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 2,39 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,182 kN |
| f0 - Coefficiente | 13.2 |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 18000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -25 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 110 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 14 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 16 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 26 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,6 mm |
| rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento | 0,5 mm |
| Ca min - Posizione minima segmento | 2,92 mm |
| Ca max - Posizione massima segmento | 3,18 mm |
| db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello | 35,5 mm |
Industry Calcul Factors