Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 10 mm D - Diametro Esterno 30 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 9 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 14,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 24,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,031 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 6,3 kN C0 - Capacità carico statico 2,65 kN Cu - Carico limite a fatica 0,12 kN f0 - Coefficiente 12.2 N ref - Velocità termica di riferimento 23000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 34000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,536 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,464 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,357 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,679 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,362 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 14 mm da max - Diametro massimo spalla AI 14,9 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 26 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm
Industry Calcul Factors