Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in poliammide, deflettori sui due lati, per applicazioni ad alta velocità
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 15 mm D - Diametro Esterno 35 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 11 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 21,1 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 30,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,045 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 8,1 kN C0 - Capacità carico statico 3,75 kN Cu - Carico limite a fatica 0,17 kN f0 - Coefficiente 13.1 N lim - Velocità meccanica limite 29000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -50 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,05 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,95 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,972 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,986 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,381 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 19 mm da max - Diametro massimo spalla AI 21,1 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 31 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm
Industry Calcul Factors