Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 47 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 14 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 26,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 41,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,1 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 14,4 kN C0 - Capacità carico statico 6,7 kN Cu - Carico limite a fatica 0,3 kN f0 - Coefficiente 12.6 N lim - Velocità meccanica limite 11000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,595 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,405 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,611 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,806 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,371 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 25 mm da max - Diametro massimo spalla AI 95,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 42 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors