Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 47 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 14 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 25,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 41,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,107 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 13,5 kN C0 - Capacità carico statico 6,6 kN Cu - Carico limite a fatica 0,3 kN f0 - Coefficiente 13.1 N lim - Velocità meccanica limite 15000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -30 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,052 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,948 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,983 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,992 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,382 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 25 mm da max - Diametro massimo spalla AI 25,9 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 42 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors