Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su un lato
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 52 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 31,8 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 49,2 mm a min - posizione minima scanalatura 2,31 mm a max - posizione massima scanalatura 2,46 mm Ca min - Posizione minima segmento 3,33 mm Ca max - Posizione massima segmento 3,58 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 49,73 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,35 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 1,65 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,4 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 57,9 mm f - Spessore anello di arresto 1,07 mm Riferimento anello di arresto R52 Classe di gioco radiale CN Peso 0,124 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 14,8 kN C0 - Capacità carico statico 7,9 kN Cu - Carico limite a fatica 0,36 kN f0 - Coefficiente 13.9 N ref - Velocità termica di riferimento 14000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 22000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,585 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,415 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,715 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,358 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,398 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 30 mm da max - Diametro massimo spalla AI 31,8 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 47 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 58,5 mm
Industry Calcul Factors