Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 30 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 16 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 37,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 55,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,199 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 20,5 kN C0 - Capacità carico statico 11,3 kN Cu - Carico limite a fatica 0,51 kN f0 - Coefficiente 13.8 N lim - Velocità meccanica limite 11000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -30 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,568 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,432 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,622 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,396 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 35 mm da max - Diametro massimo spalla AI 37,9 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 57 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors