Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 50,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 69,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,37 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 31,1 kN C0 - Capacità carico statico 18,1 kN Cu - Carico limite a fatica 0,82 kN f0 - Coefficiente 14 N ref - Velocità termica di riferimento 9300 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 14000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,6 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,4 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,8 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,4 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,4 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 46,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 73,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors