Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 76,81 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,9 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 3,28 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 86,6 mm f - Spessore anello di arresto 1,7 mm Classe di gioco radiale C4 Peso 0,366 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 32,5 kN C0 - Capacità carico statico 17,8 kN Cu - Carico limite a fatica 1,24 kN f0 - Coefficiente 14 N lim - Velocità limite lub olio 5600 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 8700 tr/min
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 46,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 51 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 73,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm
Industry Calcul Factors