Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per applicazioni fino a 350°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 85 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 19 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 54,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 75,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale > C5 Peso 0,393 kg
PRESTAZIONI C0 - Capacità carico statico 20,4 kN f0 - Coefficiente 14.1 N lim - Velocità meccanica limite 70 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,923 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,462 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,402 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 51,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 78,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors