Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per applicazioni fino a 350°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 21 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 65,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 90,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale > C5 Peso 0,583 kg
PRESTAZIONI C0 - Capacità carico statico 29,3 kN f0 - Coefficiente 14.3 N lim - Velocità meccanica limite 60 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,078 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,922 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,24 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,62 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,408 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 63 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 92 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors