Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per ambiente calcareo fino a 350°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 70 mm D - Diametro Esterno 125 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 24 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 81,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 113,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale > C5 Peso 1,075 kg
PRESTAZIONI C0 - Capacità carico statico 44,1 kN f0 - Coefficiente 14.5 N lim - Velocità meccanica limite 50 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,104 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,896 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,404 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,702 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,41 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 78 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 117 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors