Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 70 mm |
D - Diametro Esterno | 125 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 24 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
Classe di gioco radiale | C4 |
Peso | 1,07 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 69 kN |
C0 - Capacità carico statico | 44 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 3,45 kN |
f0 - Coefficiente | 14.5 |
N lim - Velocità limite lub grasso | 5100 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 150 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 78 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 117 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |