Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6215ZZ - SNR

6215ZZ

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno86 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno119,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,19 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico71 kN
C0 - Capacità carico statico48,3 kN
Cu - Carico limite a fatica2,17 kN
f0 - Coefficiente14.5
N ref - Velocità termica di riferimento5900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,109 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,891 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,436 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,718 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,411 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI83 mm
da max - Diametro massimo spalla AI86 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE122 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image